norelem pune lucrurile în mișcare – de la acoperitoarea pentru piscine până la macaraua maritimă
Fie că este vorba de o instalație de sortare, un lift sau o macara maritimă: fără roți de ghidare, nimic nu funcționează în procesele moderne de logistică și de producție. Roțile de ghidare asigură o mișcare precisă de-a lungul unor traiectorii definite, suportă sarcini în mod fiabil, chiar și în regim de funcționare continuă – atât în interior, cât și în exterior. Pentru aceste domenii de utilizare variate, norelem oferă patru serii de produse realizate din materiale și cu grade de duritate diferite.
Niveluri de dificultate.
Roțile de ghidare, aparent neînsemnate, îndeplinesc o muncă extrem de grea. Acestea asigură stabilitatea proceselor din domeniile logistică, industria constructoare de mașini și tehnică de transport, chiar și în medii solicitante. Acestea sunt utilizate, de exemplu, în instalațiile de sortare cu trafic intens din aeroporturi și centre logistice, servesc drept elemente de ghidare de precizie în construcția de mașini și instalații și pot fi găsite în lifturi, scări rulante, pe benzi transportoare și chiar la macaralele uriașe de mare. De obicei, acestea sunt supuse unor solicitări de scurtă durată, dar cu o frecvență foarte mare.
Roata de ghidare potrivită pentru fiecare situație de utilizare
Gama de produse norelem cuprinde patru serii de roți de ghidare, cu suprafețe de rulare din poliuretan sau poliamidă. Variantele se disting clar prin culoare și sunt concepute pentru a face față unor cerințe diferite în ceea ce privește sarcina, mediul și frecarea.